L'Extranet Grundfos est un service en ligne 24/7 où vous pouvez non seulement acheter, mais vous pouvez aussi consulter l'historique de toutes vos transactions commerciales avec Grundfos. Même si vous n'avez pas commandé via l'Extranet, vous pouvez toujours avoir les informations de facturation et de livraison.
Découvrez les pompes Grundfos SP : la solution ultime pour le pompage des eaux souterraines !
Fabriquées entièrement en acier inoxydable et disponibles en trois qualités de matériau, ces pompes submersibles sont conçues pour durer. Que vous ayez des trous de forage de 4" à 6" ou de 8" à 10", les pompes Grundfos SP sont parfaitement adaptées. Avec des moteurs allant de 0,37 à 250 kW, elles offrent une puissance et une efficacité inégalées.
Optez pour la fiabilité et la performance avec Grundfos SP !
Fiabilité et économies d'énergie dans le traitement moderne des eaux usées !
La gamme Grundfos SE/SL s'agrandit avec des pompes puissantes allant de 18,5 à 63 kW, 50 Hz. Pour une efficacité maximale, la nouvelle gamme SL est équipée de composants moteurs IE4 et de la roue semi-ouverte S-tube®.
Autonettoyantes et robustes, ces pompes sont parfaites pour les eaux usées contenant des fibres et des solides en suspension, même en concentrations extrêmes. Disponibles en fonte et en acier inoxydable, elles s'adaptent facilement à la plupart des systèmes existants grâce à leur conception compacte.
La solution idéale pour un pompage efficace et fiable des eaux usées !
SMART FILTRATION SUITE
Smart Filtration Suite optimise avantageusement et de façon autonome les installation de filtration membranaire.
COMFORT DIGITAL TIMER
La gamme des circulateurs eau chaude sanitaire COMFORT s'agrandit. Une nouvelle version est maintenant disponible avec une horloge digitale intégrée.