News
[공지] SIEMENS 모터 전압 분리 사용 안내의 건
29-Oct-2020
제 목 : SIEMENS 모터 전압 분리 사용 안내의 건
문서번호 : GPK-SPBDOL-20-0018
한국그런포펌프㈜는 제품 활용의 편의성을 위해 겸용 전압 모터를 제공하기 위해 노력하였으며,
최저소비효율 만족을 위해 모터 전압을 380V-480V(IE2-IE3)에서 380V-440V(IE3-IE3)로 축소하여 제공하고 있습니다.
그러나 최근 지멘스 380V-440V 모터에 대해 440V에서의 기존 모터 대비 높은 전류와 낮은 역률로 인해 고객의 불만이 접수되고 있어
그룹 모터팀과 지멘스팀과의 협의 끝에, 전압을 분리(380V전용, 440V전용)으로 분리하기로 결정하였습니다.
<예시>
변경 전
99257650 |
SIEMENS 200L 380/440D-2 30KW B05 ASG3 |
변경 후
99257650 |
SIEMENS 200L 380D,60Hz-2 30KW V1 KEMCO |
99862792 |
SIEMENS 200L 440D,60Hz-2 30KW V1 KEMCO |
위 예시에서 보듯이, 기존 제품번호는 380V 전용 모터의 제품번호와 일대일 교체 되었고, 440V 전용 모터의 제품번호가 새롭게 생성 되었으며,
기존 펌프 완제품 제품번호는 380V 전용 모터가 포함되어 있습니다.
-TP 제품에는 해당 모터 적용이 완료 되었으며, CR/NBG/NKG 제품은 순차적으로 적용 될 예정입니다.
이점 유의하여 대리점 발주 시 펌프의 사용 전압을 확인하시어 잘못 발주 되는 일이 없도록 한 번 더 신경 써주시기 바랍니다.
기타 문의 사항은 당사 CS팀 또는 전략기획팀으로 연락 부탁 드립니다.
감사합니다. 끝.