News
[추가 공지] 표준 LACR(MMG-G 모터 장착) 제품번호 안내의 건
29-Jun-2022
수신 : 한국그런포스펌프㈜ 전국 대리점
발신 : 한국그런포스펌프㈜ CSSC 팀 김보라 매니저
제목 : 표준 LACR(MMG-G 모터 장착) 제품번호 안내의 건
- 귀사 일익 번창하심을 기원합니다.
- 당사 표준 모터인MMG-G 모터가 장착된 LACR(CR/N32-64)의 제품번호 생성이 완료되어 추가 안내 드립니다.
- MMG-G 장착된 LACR(CR/N32-64) 제품이 표준이며, SIEMENS 및 기타 브랜드 장착되는 제품은 비표준 사양이오니 이점 업무에 숙지하시어 진행하시기 바랍니다.
- 위 안내 드린 제품은 2022/08/23(화)까지 Grundfos Product Center에 적용 완료 예정이며, 그 전까지는 CSSC 팀으로 문의하시면 개별 제공 가능합니다.
(Grundfos Product Center 적용이 완료되면 추가 안내 드리겠습니다.)
- 제품 및 동력 별 공급 국가는 아래와 같습니다.
⇒ 대만 : CR/CRN 32~64 : 30~45kW
- 납기 단축을 위해 대만 MMG-G 모터에 대한 재고(30kW ~ 45kW)가 마련되어 있으니, 업무에 적극적으로 활용하시어 수주하시기 바랍니다.
- 기타 문의사항은 본사 CSSC팀 (gpk@grundfos.com)으로 문의하여 주시기 바랍니다.
# 첨부 파일: LACR 제품번호 리스트 1부 & XLCR 제품번호 리스트 1부 (22/06/29 기 공지 자료)
======================================================
[6월 29일 공지]
수신 : 한국그런포스펌프㈜ 전국 대리점
발신 : 한국그런포스펌프㈜ CSSC 팀 홍용호 매니저
제목 : 표준 XLCR(MMG-G 모터 장착) 제품번호 안내의 건
- 귀사 일익 번창하심을 기원합니다.
- 당사 표준 모터인MMG-G 모터가 장착된 XLCR(CR/N95-255)의 제품번호 생성이 완료되어 안내드립니다.
- MMG-G 장착된 XLCR(CR/N95-255) 제품이 표준이며, SIEMENS 및 기타 브랜드 장착되는 제품은 비표준 사양이오니 이점 업무에 숙지하시어 진행하시기 바랍니다.
- 해당 제품의 제품 정보는 2022.08.23까지 Grundfos Product Center에 적용 완료 예정이며, 그전까지는 CSSC 팀으로 문의하시면 개별 제공 가능합니다.
(Grundfos Product Center 적용이 완료되면 추가 안내드리겠습니다.)
- 제품 및 동력별 공급 국가는 아래와 같습니다.
- 대만 : CR/CRN 95~155_30~55kW
- 싱가포르 : CR/CRN 95~255_75~200kW
- 납기 단축을 위해 대만과 싱가포르에 MMG-G 모터에 대한 재고(30kW ~ 200kW)가 마련되어 있으니, 업무에 적극적으로 활용하시어 수주하시기 바랍니다.
- 기타 문의사항은 본사 CSSC 팀 (gpk@grundfos.com)으로 문의하여 주시기 바랍니다.
감사합니다.