News
[추가 공지] CR(N) + MMG-G 표준 제품 변경에 따른 추가 안내 건
11-Aug-2022
수신 : 한국그런포스펌프㈜ 전국 대리점
발신 : 한국그런포스펌프㈜ CSSC 팀 강현식
제목 : CR(N) + MMG-G 표준 제품 변경에 따른 추가 안내 건
- 귀사 일익 번창하심을 기원합니다.
- LACR과 XLCR의 표준 모터가 MMG-G (KEMCO)로 변경됨에 따라 다음과 같이 추가 공지 사항 안내 드립니다.
- 공지 사항
A) CR(N) + SIEMENS (KEMCO) 품번으로 발주 시 MMG-G (KEMCO) 모터가 장착된 품번으로 자동 전환될 예정입니다.
B) 발주 시 엑스트라넷에서 해당 변동 사항에 대해 확인 가능하며, 적용 시점은 2022.09.01 (목) 부터 즉시 시행될 예정입니다.
C) 고객사 요청에 의해 SIEMENS (KEMCO) 모터가 반드시 적용되어야 하는 경우 아래와 같이 대리점 오더 담당자에게 별도 요청을 주셔야 합니다.
** 엑스트라넷에서 CR + MMG-G (KEMCO) 품번으로 발주 접수 -> 대리점 오더 담당자에게 SIEMENS (KEMCO) 품번으로 변경 요청 **
D) MMG-G 모터는 동력에 따라 베트남과 중국 2곳에서 생산되며, 고객사 및 대리점 요청에 의해 모터 생산국 변경은 불가 합니다. (원산지 증명 서류 유첨)
- 추가 업데이트 예정 사항
A) 8월 23일까지 그런포스 프로덕트 센터에 CR(N) + MMG-G (KEMCO) 표준 품번 등록이 완료될 예정입니다.
B) 기존 CR(N) + SIEMENS (KEMCO) 품번은 그런포스 프로덕트 센터에서 기준 제품 선정 시 Block 처리될 예정입니다.
C) 고객사 요청에 의해 SIEMENS (KEMCO) 모터가 적용된 데이터 시트 제작 방법 한글 버전은 추가 업데이트 사항 완료 공지 시 함께 송부 드릴 예정입니다. (Configuration Guide Book)
- 기타 추가 문의 사항은 CSSC팀 공용 메일로 문의주시면 확인 후 답변 드리도록 하겠습니다. (gpk@grundfos.com)
- 유첨
A) MMG-G 원산지 증명 서류
B) LACR + MMG-G 표준 제품 번호
C) XLCR + MMG-G 표준 제품 번호
D) CR Configuration Guide Book (English)
[CR Configuration Guide Book (English) 다운로드]
감사합니다.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
수신 : 한국그런포스펌프㈜ 전국 대리점
발신 : 한국그런포스펌프㈜ CSSC 팀 김보라 매니저
제목 : 표준 LACR(MMG-G 모터 장착) 제품번호 안내의 건
- 귀사 일익 번창하심을 기원합니다.
- 당사 표준 모터인MMG-G 모터가 장착된 LACR(CR/N32-64)의 제품번호 생성이 완료되어 추가 안내 드립니다.
- MMG-G 장착된 LACR(CR/N32-64) 제품이 표준이며, SIEMENS 및 기타 브랜드 장착되는 제품은 비표준 사양이오니 이점 업무에 숙지하시어 진행하시기 바랍니다.
- 위 안내 드린 제품은 2022/08/23(화)까지 Grundfos Product Center에 적용 완료 예정이며, 그 전까지는 CSSC 팀으로 문의하시면 개별 제공 가능합니다.
(Grundfos Product Center 적용이 완료되면 추가 안내 드리겠습니다.)
- 제품 및 동력 별 공급 국가는 아래와 같습니다.
⇒ 대만 : CR/CRN 32~64 : 30~45kW
- 납기 단축을 위해 대만 MMG-G 모터에 대한 재고(30kW ~ 45kW)가 마련되어 있으니, 업무에 적극적으로 활용하시어 수주하시기 바랍니다.
- 기타 문의사항은 본사 CSSC팀 (gpk@grundfos.com)으로 문의하여 주시기 바랍니다.
# 첨부 파일: LACR 제품번호 리스트 1부 & XLCR 제품번호 리스트 1부 (22/06/29 기 공지 자료)
======================================================
[6월 29일 공지]
수신 : 한국그런포스펌프㈜ 전국 대리점
발신 : 한국그런포스펌프㈜ CSSC 팀 홍용호 매니저
제목 : 표준 XLCR(MMG-G 모터 장착) 제품번호 안내의 건
- 귀사 일익 번창하심을 기원합니다.
- 당사 표준 모터인MMG-G 모터가 장착된 XLCR(CR/N95-255)의 제품번호 생성이 완료되어 안내드립니다.
- MMG-G 장착된 XLCR(CR/N95-255) 제품이 표준이며, SIEMENS 및 기타 브랜드 장착되는 제품은 비표준 사양이오니 이점 업무에 숙지하시어 진행하시기 바랍니다.
- 해당 제품의 제품 정보는 2022.08.23까지 Grundfos Product Center에 적용 완료 예정이며, 그전까지는 CSSC 팀으로 문의하시면 개별 제공 가능합니다.
(Grundfos Product Center 적용이 완료되면 추가 안내드리겠습니다.)
- 제품 및 동력별 공급 국가는 아래와 같습니다.
- 대만 : CR/CRN 95~155_30~55kW
- 싱가포르 : CR/CRN 95~255_75~200kW
- 납기 단축을 위해 대만과 싱가포르에 MMG-G 모터에 대한 재고(30kW ~ 200kW)가 마련되어 있으니, 업무에 적극적으로 활용하시어 수주하시기 바랍니다.
- 기타 문의사항은 본사 CSSC 팀 (gpk@grundfos.com)으로 문의하여 주시기 바랍니다.
감사합니다.