News
[재공지] 일부 CR/N 제품 성능 이슈 및 변경 사항 안내 건
28-Nov-2022
수신 : 한국그런포스펌프 전국 대리점
발신 : 한국그런포스펌프 CSSC팀 강현식 차장
제목 : [재공지] 일부 CR/N 제품 성능 이슈 및 변경 사항 재안내 건
- 귀사 일익 번창하심을 기원합니다.
- 지난 5월 4일 기공지 된 모터의 동력과 관련하여 정정하여 재안내 드립니다.
- 정정 사항
5-(1) 펌프 동력 변경
- 최초 공지 시 CR125-2 모델의 동력이 55kW로 안내되었으나, 실제 45kW 모터 적용
NO. Pump Original Motor Size New Motor Size
1 CR95-3-2 30kw 37kw
2 CR125-2 37kw 45kw
3 CR125-3 55kw 75kw
4 CR125-6 110kw 132kw
4. 기공지 내용과 관련하여 업무에 불편을 드린 점 사과 드리며, 이후 기타 문의사항이 있으시면 아래 공용 메일로 접수 부탁드립니다
- gpk_sales@sales.grundfos.com
감사합니다.